카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.24.00019 SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saoxm_oval/10_01_24_00019.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.24.00019 SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG},{NAME=10_01_24_00019},{INAME=10_01_24_00019},{SHA256=GMdDrmH/nUpjyp33gkJjZSi1Gd4azan4LeUalCKmYOc=},{NNCUSTOM=SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.24.00019},{C1704=51},{C1227=41.6},{C124=6.1},{C132=G3/8\"-IG},{C117=45.7},{C133=12},{C1703=109},{C1228=101.8},{C140=22},{C1625=6},{C171=7.3},{C556=173},{C681=135},{C682=156},{C683=24},{C462=32},{C455=6},{C670=100 x 40},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=65.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval) - SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00019 SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_24_00019
NNCUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.24.00019
C1704
Bmax(S)
51
mm
C1227
Bs
41.6
mm
C124
dn
6.1
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
45.7
mm
C133
LG1
12
mm
C1703
Lmax(S)
109
mm
C1228
Ls
101.8
mm
C140
SW1
22
mm
C1625
SW3
6
mm
C171
Z
7.3
mm
C556
Saugkraft
173
N
C681
Querkraft
135
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
156
N
C683
Volumen
24
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
32
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
100 x 40
mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85
°Sh
C575
Weight
65.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청