카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.24.00034 SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saoxm_oval/10_01_24_00034.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.24.00034 SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG},{NAME=10_01_24_00034},{INAME=10_01_24_00034},{SHA256=RGzCCo022TeBLDKh1PGGsFJzfrronsqFXy2HAPS5HUg=},{NNCUSTOM=SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.24.00034},{C1704=41.5},{C1227=31.9},{C124=4.1},{C132=G1/4\"-AG},{C117=30.3},{C133=8},{C1703=88},{C1228=82.1},{C140=17},{C142=4},{C1625=5},{C171=6},{C556=105},{C681=110},{C682=134},{C683=13},{C462=20},{C455=4},{C670=80 x 30},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=37.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval) - SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00034 SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_24_00034
NNCUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.24.00034
C1704
Bmax(S)
41.5
mm
C1227
Bs
31.9
mm
C124
dn
4.1
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
30.3
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
88
mm
C1228
Ls
82.1
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
4
mm
C1625
SW3
5
mm
C171
Z
6
mm
C556
Saugkraft
105
N
C681
Querkraft
110
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
134
N
C683
Volumen
13
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 30
mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85
°Sh
C575
Weight
37.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청