Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen - SAX 50 ED-85 G1/4-IG
Stückliste
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.19.00181
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.75 mm
DMS
Dmax(S)
58.4 mm
DS
Ds
51.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
34.6 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
8.4 mm
SF
Saugkraft
109 N
LF
Querkraft
74 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
110 N
V
Volumen
15.2 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
25 mm
SZ
Baugröße
50
CONN
Anschluss
G1/4"-IG
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
85 Shore A
MASS
Gewicht
39.5 g
PF
Produktfamilie
SAX
INFOTEXT
Infotext
Bemassung