Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen - SAX 100 ED-85 G1/4-AG
Stückliste
SAX 100 ED-85 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAX 100 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.19.00218
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
111.1 mm
DS
Ds
100.1 mm
G1
G1/4"-AG
H
39.7 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
17.3 mm
SF
Saugkraft
412 N
LF
Querkraft
284 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
414 N
V
Volumen
96 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
40 mm
SZ
Baugröße
100
CONN
Anschluss
G1/4"-AG
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
85 Shore A
MASS
Gewicht
59.5 g
PF
Produktfamilie
SAX
INFOTEXT
Infotext
Bemassung