카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces - SAX 100 ED-85 G1/4-AG
Bill of material
SAX 100 ED-85 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SAX 100 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.19.00218
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
111.1 mm
DS
Ds
100.1 mm
G1
G1/4"-M
H
39.7 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Stroke)
17.3 mm
SF
Suction force
412 N
LF
Lateral force
284 N
LF2
Lateral force (oily surface)
414 N
V
Volume
96 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
40 mm
SZ
Size
100
CONN
Connection
G1/4"-M
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
85 Shore A
MASS
Weight
59.5 g
PF
Product family
SAX
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드