Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements Bellows Suction Cups SPOB1 - SC 040-AR G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02495 SC 040-AR G1/8-AG
NAME
Name
10_01_06_02495
NNCUSTOM
SC 040-AR G1/8-AG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 040-AR G1/8-AG
LINACUSTOM
SC 040-AR G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.02495
C124
dn
3.6 mm
C121
D
10.3 mm
C120
D2
8 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
6 mm
C109
L1
20.3 mm
C110
L2
4.8 mm
C617
L3
2 mm
C133
LG1
7.5 mm
C140
SW1
14 mm
C142
SW2
4 mm
C1625
SW3
4 mm
C575
Weight
5.2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型