Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements Bellows Suction Cups SPOB1f - SC 050-AR G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03742 SC 050-AR G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_03742
NNCUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
LINACUSTOM
SC 050-AR G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.03742
C124
dn
6.1 mm
C121
D
17 mm
C120
D2
12 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
17.2 mm
C109
L1
26.5 mm
C110
L2
6.8 mm
C617
L3
2.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C1625
SW3
6 mm
C575
Weight
13.6 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés