Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements FG PVC - SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02249 SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
NAME
Name
10_01_06_02249
NNCUSTOM
SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
LINACUSTOM
SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
ARTNR
Order number
10.01.06.02249
C124
dn
5 mm
C121
D
16 mm
C120
D2
12 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
5 mm
C109
L1
17.6 mm
C110
L2
2.3 mm
C617
L3
2.3 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
17 mm
C191
Nippel
N 058
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
5.7 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型