카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03573 SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Connection Elements FG PVC
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/anbindungselemente_fg_pvc/10_01_06_03573.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03573 SA-NIP N057 G1/8-AG DN510},{NAME=10_01_06_03573},{INAME=10_01_06_03573},{SHA256=ItrvfQL2T2GxxomsphMBT3tmZIWkA9gb2QWKypBS9+U=},{NNCUSTOM=SA-NIP N057 G1/8-AG DN510},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N057 G1/8-AG DN510},{LINACUSTOM=SA-NIP N057 G1/8-AG DN510},{ARTNR=10.01.06.03573},{C124=5.1},{C121=14},{C120=11.8},{C132=G1/8\"-AG},{C111=7},{C109=27.8},{C110=11.3},{C617=1.5},{C133=8},{C140=17},{C191=N 057},{C613=Aluminium},{C575=8.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements FG PVC - SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03573 SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
NAME
Name
10_01_06_03573
NNCUSTOM
SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
LINACUSTOM
SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
ARTNR
Order number
10.01.06.03573
C124
dn
5.1
mm
C121
D
14
mm
C120
D2
11.8
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
7
mm
C109
L1
27.8
mm
C110
L2
11.3
mm
C617
L3
1.5
mm
C133
LG1
8
mm
C140
SW1
17
mm
C191
Nippel
N 057
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
8.7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청