Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Anbindungselemente Flachsauger SPF - SC 040 G1/8-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.02482 SC 040 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_02482
NNCUSTOM
SC 040 G1/8-IG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 040 G1/8-IG
LINACUSTOM
SC 040 G1/8-IG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.02482
C124
dn
4.1 mm
C121
D
10.3 mm
C120
D2
8 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
14 mm
C109
L1
20.7 mm
C110
L2
4.8 mm
C617
L3
1.9 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C142
SW2
4 mm
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
5.3 g