Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements Flat Suction Cup SPF - SC 050 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02487 SC 050 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_06_02487
NNCUSTOM
SC 050 G1/4-AG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 050 G1/4-AG
LINACUSTOM
SC 050 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.02487
C124
dn
6.1 mm
C121
D
17 mm
C120
D2
12 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
7.2 mm
C109
L1
26.5 mm
C110
L2
6.8 mm
C617
L3
2.5 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C142
SW2
6 mm
C1625
SW3
6 mm
C575
Weight
13 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型