카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02802 SC 030 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Connection Elements Flat Suction Cup SPF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/anbindungselemente_flachsauger_spf/10_01_06_02802.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02802 SC 030 M5-AG},{NAME=10_01_06_02802},{INAME=10_01_06_02802},{SHA256=NtOeySfHTIBASOsql0vVrKhiD1rI1zGYRUoNDPqFSnY=},{NNCUSTOM=SC 030 M5-AG},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector},{NBCUSTOM=SC 030 M5-AG},{LINACUSTOM=SC 030 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.02802},{C124=1.8},{C121=7.2},{C120=5.8},{C132=M5-AG},{C111=5},{C109=15.5},{C110=4.3},{C617=1.5},{C133=4.7},{C140=8},{C142=3},{C613=Aluminium},{C575=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements Flat Suction Cup SPF - SC 030 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02802 SC 030 M5-AG
NAME
Name
10_01_06_02802
NNCUSTOM
SC 030 M5-AG
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 030 M5-AG
LINACUSTOM
SC 030 M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.02802
C124
dn
1.8
mm
C121
D
7.2
mm
C120
D2
5.8
mm
C132
G1
M5-AG
C111
L
5
mm
C109
L1
15.5
mm
C110
L2
4.3
mm
C617
L3
1.5
mm
C133
LG1
4.7
mm
C140
SW1
8
mm
C142
SW2
3
mm
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
1.2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청