카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02281 FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_fsgb_r_rechteckig/10_01_06_02281.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02281 FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG},{NAME=10_01_06_02281},{INAME=10_01_06_02281},{SHA256=Zkzt9gE5NznL22dl3TDJf8SVFY3nP4q5c5oD+5zH6gQ=},{NNCUSTOM=FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rechteckig)},{NBCUSTOM=FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG},{LINACUSTOM=FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.06.02281},{C2015=10},{C112=25},{C1704=27.5},{C1227=25},{C124=5},{C132=G1/4\"-AG},{C117=50},{C2013=37},{C109=52},{C133=10.5},{C1703=54.5},{C1228=52},{C140=17},{C171=15},{C556=20},{C683=16},{C462=10},{C455=6},{C670=52 x 25},{C1432=2.5},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=50},{C575=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular) - FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02281 FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_06_02281
NNCUSTOM
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rechteckig)
NBCUSTOM
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
LINACUSTOM
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.02281
C2015
b2
10
mm
C112
B1
25
mm
C1704
Bmax(S)
27.5
mm
C1227
Bs
25
mm
C124
dn
5
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
50
mm
C2013
l2
37
mm
C109
L1
52
mm
C133
LG1
10.5
mm
C1703
Lmax(S)
54.5
mm
C1228
Ls
52
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
15
mm
C556
Saugkraft
20
N
C683
Volumen
16
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
10
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
52 x 25
mm
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
50
°Sh
C575
Weight
45
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청