카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02291 FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_fsgb_r_rechteckig/10_01_06_02291.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02291 FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG},{NAME=10_01_06_02291},{INAME=10_01_06_02291},{SHA256=o3yrAdM7TPr4iOLgRwhCu/EUi5/5hBvRo9uczGBCI88=},{NNCUSTOM=FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rechteckig)},{NBCUSTOM=FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG},{LINACUSTOM=FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.06.02291},{C2015=19},{C112=34},{C1704=44},{C1227=34},{C132=G1/8\"-IG},{C117=39},{C2013=59},{C109=74},{C133=6},{C1703=84},{C1228=74},{C171=12.5},{C556=61},{C683=61},{C462=15},{C455=9},{C670=80 x 40},{C1432=3.5},{C444=Silikon SI},{C445=50},{C575=87}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGB-R (Rectangular) - FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02291 FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_02291
NNCUSTOM
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rechteckig)
NBCUSTOM
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.02291
C2015
b2
19
mm
C112
B1
34
mm
C1704
Bmax(S)
44
mm
C1227
Bs
34
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
39
mm
C2013
l2
59
mm
C109
L1
74
mm
C133
LG1
6
mm
C1703
Lmax(S)
84
mm
C1228
Ls
74
mm
C171
Z
12.5
mm
C556
Saugkraft
61
N
C683
Volumen
61
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
15
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9
mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 40
mm
C1432
Faltenanzahl
3.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
50
°Sh
C575
Weight
87
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청