Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Stückliste
SPB1 10 ED-65 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 10 ED-65 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03489
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
6.4 mm
DN
dn
1.8 mm
DMS
Dmax(S)
11.3 mm
DS
Ds
9.8 mm
G1
M5-AG
H
17.14 mm
LG1
4.7 mm
SW1
8 mm
Z
Z (Hub)
4 mm
SF
Saugkraft
1.5 N
POF
Abreißkraft
4 N
LF
Querkraft
2 N
V
Volumen
0.454 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
5 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
10
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
1.6 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung