Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Bill of material
SPB1 10 ED-65 M5-AG
CNSORDERNO
Type
SPB1 10 ED-65 M5-AG
ARTNR
Part no.
10.01.06.03489
CTN
Customs Tariff Number
39269097
D2
6.4 mm
DN
dn
1.8 mm
DMS
Dmax(S)
11.3 mm
DS
Ds
9.8 mm
G1
M5-M
H
17.14 mm
LG1
4.7 mm
SW1
8 mm
Z
Z (Stroke)
4 mm
SF
Suction force
1.5 N
POF
Pull-off force
4 N
LF
Lateral force
2 N
V
Volume
0.454 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
5 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
4 mm
SZ
Size
10
NF
Number of folds
1.5
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
1.6 g
PF
Product family
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés