Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03492
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
14.71 mm
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
26.3 mm
DS
Ds
21.41 mm
G1
G1/8"-AG
H
24 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
8 mm
SF
Saugkraft
9.9 N
POF
Abreißkraft
16.2 N
LF
Querkraft
9.8 N
V
Volumen
3.105 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
20
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
6.3 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung