Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03496
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
21.32 mm
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
36.7 mm
DS
Ds
31.42 mm
G1
G1/8"-AG
H
29 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
13 mm
SF
Saugkraft
20.7 N
POF
Abreißkraft
30.6 N
LF
Querkraft
15.5 N
V
Volumen
7.993 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
35 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
30
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
7.9 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung