Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
Stückliste
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03500
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
34.5 mm
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
58.4 mm
DS
Ds
51.4 mm
G1
G1/4"-AG
H
39.2 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
18 mm
SF
Saugkraft
54.7 N
POF
Abreißkraft
72.7 N
LF
Querkraft
31.2 N
V
Volumen
30.181 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
100 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
50
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
26.3 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung