카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups SPB1 (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_spb1_1_5_falten/10_01_06_03502.prj},{NB=SPB1 60 ED-65 G1/4-AG},{CNSORDERNO=SPB1 60 ED-65 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.06.03502},{CTN=39269097},{D2=41.35},{DN=6.1},{DMS=69.6},{DS=61.4},{G1=G1/4\"-AG},{H=43.2},{LG1=10},{SW1=17},{Z=22},{SF=78},{POF=100.9},{LF=49.4},{V=49.24},{CR=100},{HD=6},{SZ=60},{NF=1.5},{SCM=Elastodur},{MH=65 Shore A},{MASS=33.2},{PF=SPB1},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces - SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
Bill of material
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.06.03502
CTN
Customs Tariff Number
39269097
D2
41.35
mm
DN
dn
6.1
mm
DMS
Dmax(S)
69.6
mm
DS
Ds
61.4
mm
G1
G1/4"-M
H
43.2
mm
LG1
10
mm
SW1
17
mm
Z
Z (Stroke)
22
mm
SF
Suction force
78
N
POF
Pull-off force
100.9
N
LF
Lateral force
49.4
N
V
Volume
49.24
cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
100
mm
HD
Hose diameter (empf.) d
6
mm
SZ
Size
60
NF
Number of folds
1.5
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
33.2
g
PF
Product family
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청