Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
Stückliste
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03504
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
59.52 mm
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
88 mm
DS
Ds
81.4 mm
G1
G1/4"-AG
H
53.9 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
23.5 mm
SF
Saugkraft
166 N
POF
Abreißkraft
200 N
LF
Querkraft
59 N
V
Volumen
98.358 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
150 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
80
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
74.4 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung