Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 10 ED-65 M5-AG
Stückliste
SPF 10 ED-65 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
SPF 10 ED-65 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13237
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
1.8 mm
DMS
Dmax(S)
12 mm
DS
Ds
10.5 mm
G1
M5-AG
H
13.5 mm
LG1
4.7 mm
SW1
8 mm
Z
Z (Hub)
1.03 mm
SF
Saugkraft
4.4 N
POF
Abreißkraft
5.2 N
LF
Querkraft
3.5 N
V
Volumen
0.297 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
8 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
10
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
1 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung