Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 15 ED-65 G1/8-IG
Stückliste
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13239
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
18.5 mm
DS
Ds
16.4 mm
G1
G1/8"-IG
H
24 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
1.5 mm
SF
Saugkraft
9.8 N
POF
Abreißkraft
11 N
LF
Querkraft
7.9 N
V
Volumen
0.758 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
13 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
15
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
6.1 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung