Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 20 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPF 20 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPF 20 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13240
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
23.3 mm
DS
Ds
21.43 mm
G1
G1/8"-AG
H
17 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
2 mm
SF
Saugkraft
16 N
POF
Abreißkraft
19.2 N
LF
Querkraft
10.5 N
V
Volumen
1.131 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
20
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
6.9 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung