Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 30 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13244
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
33.6 mm
DS
Ds
31.44 mm
G1
G1/8"-AG
H
18 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
2.5 mm
SF
Saugkraft
29.5 N
POF
Abreißkraft
35.3 N
LF
Querkraft
22.5 N
V
Volumen
2.531 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
35 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
30
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
7.5 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung