Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 40 ED-65 G1/4-AG
Stückliste
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13246
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
43.7 mm
DS
Ds
41.4 mm
G1
G1/4"-AG
H
22.2 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
2.5 mm
SF
Saugkraft
49.5 N
POF
Abreißkraft
62.5 N
LF
Querkraft
25 N
V
Volumen
5.091 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
70 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
40
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
18.8 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung