Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen - SPF 50 ED-65 G1/4-AG
Stückliste
SPF 50 ED-65 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SPF 50 ED-65 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.01.13248
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
53.9 mm
DS
Ds
51.39 mm
G1
G1/4"-AG
H
23.2 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
3.5 mm
SF
Saugkraft
74.2 N
POF
Abreißkraft
87.4 N
LF
Querkraft
44 N
V
Volumen
7.955 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
75 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
50
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
20.1 g
PF
Produktfamilie
SPF
INFOTEXT
Infotext
Bemassung