Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging - SPF 50 ED-65 G1/4-IG
Bill of material
SPF 50 ED-65 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SPF 50 ED-65 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.01.13249
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
53.9 mm
DS
Ds
51.39 mm
G1
G1/4"-F
H
33.2 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Stroke)
3.5 mm
SF
Suction force
74.2 N
POF
Pull-off force
87.4 N
LF
Lateral force
44 N
V
Volume
7.955 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
75 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
6 mm
SZ
Size
50
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
20.4 g
PF
Product family
SPF
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés