카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.03521 SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Suction Cup Connection Nipples for PFYN VU1
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/saugeranschlussnippel_fuer_pfyn_vu1/10_01_01_03521.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.03521 SA-NIP N005 G1/8-IG DN200},{NAME=10_01_01_03521},{INAME=10_01_01_03521},{SHA256=ufNZqXe8QOrlxyJXIZDBCFYq+NbzvNhgf2DpddYZ6Yc=},{NNCUSTOM=SA-NIP N005 G1/8-IG DN200},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N005 G1/8-IG DN200},{LINACUSTOM=SA-NIP N005 G1/8-IG DN200},{ARTNR=10.01.01.03521},{C124=2},{C121=8},{C120=5},{C132=G1/8\"-IG},{C111=16},{C109=20.5},{C110=2.5},{C617=2},{C133=9},{C140=14},{C191=N 005},{C613=Aluminium},{C575=5.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for PFYN VU1 - SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.03521 SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
NAME
Name
10_01_01_03521
NNCUSTOM
SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
LINACUSTOM
SA-NIP N005 G1/8-IG DN200
ARTNR
Order number
10.01.01.03521
C124
dn
2
mm
C121
D
8
mm
C120
D2
5
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
16
mm
C109
L1
20.5
mm
C110
L2
2.5
mm
C617
L3
2
mm
C133
LG1
9
mm
C140
SW1
14
mm
C191
Nippel
N 005
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
5.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청