Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für PFYN VU1 - SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10663 SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
NAME
Name
10_01_01_10663
NNCUSTOM
SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.10663
C124
dn
3.5 mm
C121
D
12.5 mm
C120
D2
8.5 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
5 mm
C109
L1
24.5 mm
C110
L2
7.5 mm
C617
L3
2 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C142
SW2
5 mm
C191
Nippel
N 011
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
7.8 g