카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00822 SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Plastic Films and Paper
Suction Cup Connection Nipples for SGPN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_folien_und_papier/saugeranschlussnippel_fuer_sgpn/10_01_01_00822.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00822 SA-NIP N035 G1/4-AG DN550},{NAME=10_01_01_00822},{INAME=10_01_01_00822},{SHA256=ZOTWskoSUII+Leb3Z83lTxRwanF0hhIjH5TVMbl6OI4=},{NNCUSTOM=SA-NIP N035 G1/4-AG DN550},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N035 G1/4-AG DN550},{LINACUSTOM=SA-NIP N035 G1/4-AG DN550},{ARTNR=10.01.01.00822},{C124=5.5},{C121=10},{C132=G1/4\"-AG},{C111=5},{C109=28},{C110=13},{C133=10},{C140=17},{C191=N 035},{C613=Aluminium},{C575=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for SGPN - SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00822 SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
NAME
Name
10_01_01_00822
NNCUSTOM
SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
LINACUSTOM
SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
ARTNR
Order number
10.01.01.00822
C124
dn
5.5
mm
C121
D
10
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
5
mm
C109
L1
28
mm
C110
L2
13
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C191
Nippel
N 035
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
7
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청