Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für SGPN - SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.11738 SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
NAME
Name
10_01_01_11738
NNCUSTOM
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
LINACUSTOM
SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.11738
C124
dn
5 mm
C121
D
10 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
5 mm
C109
L1
28 mm
C110
L2
13 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C191
Nippel
N 035
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
5.9 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen