Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung - SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
Stückliste
SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.02726
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
48 mm
DMS
Dmax(S)
67 mm
DS
Ds
61.1 mm
G1
G3/8"-IG
H
41.31 mm
LG1
13 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
14.51 mm
SF
Saugkraft
82 N
POF
Abreißkraft
130 N
LF
Querkraft
82 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
77 N
V
Volumen
24 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
65 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
60
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte [Shore A]
60.0 Shore A
MASS
Gewicht
40 g
PF
Produktfamilie
SAB
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen