Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SAB HT1 (1.5 Folds) - SAB 60 HT1-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02762 SAB 60 HT1-60 RA
NAME
Name
10_01_06_02762
NNCUSTOM
SAB 60 HT1-60 RA
NTCUSTOM
Balgsauggreifer HT1 (rund)
NBCUSTOM
SAB 60 HT1-60 RA
LINACUSTOM
SAB 60 HT1-60 RA
ARTNR
Order number
10.01.06.02762
C124
dn
6 mm
C119
D1
48 mm
C1688
Dmax(S)
67 mm
C614
Ds
61.1 mm
C117
H
41 mm
C618
L4
31.8 mm
C171
Z
14.5 mm
C556
Saugkraft
82 N
C551
Abreißkraft
130 N
C681
Querkraft
82 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
77 N
C683
Volumen
24 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
65 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
60
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
49.2 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés