Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung - SAB 40 HT1-60 G3/8-IG
Stückliste
SAB 40 HT1-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 40 HT1-60 G3/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03053
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
4 mm
D1
32.03 mm
DMS
Dmax(S)
45 mm
DS
Ds
40.1 mm
G1
G3/8"-IG
H
44.77 mm
LG1
9.5 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
9.77 mm
SF
Saugkraft
38 N
POF
Abreißkraft
59 N
LF
Querkraft
36 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
33 N
V
Volumen
7 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
40 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
40
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
45.3 g
PF
Produktfamilie
SAB
INFOTEXT
Infotext
Bemassung