카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.01.00053 EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Solenoid Valves
Solenoid Valves EMVO
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/elektromagnetventile/elektromagnetventile_emvo/10_05_01_00053.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.01.00053 EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8},{NAME=10_05_01_00053},{INAME=10_05_01_00053},{SHA256=pTWRb7DmMnm271iWZ8ekMRj1XHgxmsIYkO01NJrfaeo=},{NNCUSTOM=EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8},{NTCUSTOM=Elektromagnetventil},{NBCUSTOM=EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8},{LINACUSTOM=EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8},{ARTNR=10.05.01.00053},{C127=9},{C121=80},{C132=G3/4\"-IG},{C135=G3/4\"-IG},{C138=G3/4\"-IG},{C117=100},{C115=187.5},{C622=10},{C111=206},{C110=43},{C628=45},{C625=80},{C472=20},{C420=Stromlos geschlossen},{C923=72},{C922=1200},{C517=40.8},{C576=5.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMVO - EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
Bill of material
SCHMALZ 10.05.01.00053 EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
NAME
Name
10_05_01_00053
NNCUSTOM
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
LINACUSTOM
EMVO 20 230V-AC 3/2 NC 40.8
ARTNR
Order number
10.05.01.00053
C127
d
9
mm
C121
D
80
mm
C132
G1
G3/4"-IG
C135
G2
G3/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
100
mm
C115
H1
187.5
mm
C622
H3
10
mm
C111
L
206
mm
C110
L2
43
mm
C628
X1
45
mm
C625
Y1
80
mm
C472
Nennweite
20
mm
C420
Steuerung
Stromlos geschlossen
C923
Nenndurchfluss
72
mł/h
C922
Nenndurchfluss
1200
l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
40.8
W
C576
Weight
5.8
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청