카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMVP - EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
Bill of material
SCHMALZ 10.05.02.00074 EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
NAME
Name
10_05_02_00074
NNCUSTOM
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
LINACUSTOM
EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
ARTNR
Order number
10.05.02.00074
C114
B
90.5 mm
C112
B1
101 mm
C113
B2
61.5 mm
C121
D
80 mm
C132
G1
G1-1/4"-IG
C135
G2
G1-1/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
101 mm
C111
L
163 mm
C109
L1
203.5 mm
C472
Nennweite
32 mm
C420
Steuerung
Stromlos offen
C923
Nenndurchfluss
130 mł/h
C922
Nenndurchfluss
2166.7 l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
5 W
C608
Schließzeit
300 ms
C674
Spannung
230V - AC
C576
Weight
0.5 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드