카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Solenoid Valves
Solenoid Valves EMVP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/elektromagnetventile/elektromagnetventile_emvp/10_05_02_00151.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC},{NAME=10_05_02_00151},{INAME=10_05_02_00151},{SHA256=V+qXZEJu58Zpw8E+n0O+EctJe8cdIHgWkegIfV/Kgw4=},{NNCUSTOM=EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC},{NTCUSTOM=Elektromagnetventil},{NBCUSTOM=EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC},{LINACUSTOM=EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC},{ARTNR=10.05.02.00151},{C114=94},{C112=87},{C113=47},{C127=8},{C121=80},{C132=G1\"-IG},{C135=G1\"-IG},{C138=G1\"-IG},{C633=G1/8\"-IG},{C117=189.5},{C115=195.5},{C116=22},{C111=94},{C109=132},{C628=76},{C625=37},{C472=25},{C420=Wahlweise NO/NC},{C923=90},{C922=1500},{C517=5},{C608=80},{C674=24V - DC},{C576=0.52}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMVP - EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
Bill of material
SCHMALZ 10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
NAME
Name
10_05_02_00151
NNCUSTOM
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
LINACUSTOM
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
ARTNR
Order number
10.05.02.00151
C114
B
94
mm
C112
B1
87
mm
C113
B2
47
mm
C127
d
8
mm
C121
D
80
mm
C132
G1
G1"-IG
C135
G2
G1"-IG
C138
G3
G1"-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
189.5
mm
C115
H1
195.5
mm
C116
H2
22
mm
C111
L
94
mm
C109
L1
132
mm
C628
X1
76
mm
C625
Y1
37
mm
C472
Nennweite
25
mm
C420
Steuerung
Wahlweise NO/NC
C923
Nenndurchfluss
90
mł/h
C922
Nenndurchfluss
1500
l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
5
W
C608
Schließzeit
80
ms
C674
Spannung
24V - DC
C576
Weight
0.52
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청