카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.01.00172 IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Solenoid Valves
Inline Valves IV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/elektromagnetventile/inlineventile_iv/10_05_01_00172.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.01.00172 IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC},{NAME=10_05_01_00172},{INAME=10_05_01_00172},{SHA256=gw2+HOiTnvA5MTpswxYWWSSl6zD23+jZEdRUKNZgbFw=},{NNCUSTOM=IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC},{NTCUSTOM=Inlineventil},{NBCUSTOM=IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC},{LINACUSTOM=IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC},{ARTNR=10.05.01.00172},{C132=G3/8\"-IG},{C135=G3/8\"-AG},{C138=M8-AG},{C633=M5-IG},{C117=51},{C133=9},{C136=9},{C139=6.5},{C140=24},{C472=3},{C420=Stromlos offen},{C674=24V - DC},{C923=2},{C922=33.3},{C517=4.5},{C576=0.074}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Valves IV - IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Bill of material
SCHMALZ 10.05.01.00172 IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
NAME
Name
10_05_01_00172
NNCUSTOM
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
NTCUSTOM
Inlineventil
NBCUSTOM
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
LINACUSTOM
IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
ARTNR
Order number
10.05.01.00172
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
G3/8"-AG
C138
G3
M8-AG
C633
G4
M5-IG
C117
H
51
mm
C133
LG1
9
mm
C136
LG2
9
mm
C139
LG3
6.5
mm
C140
SW1
24
mm
C472
Nennweite
3
mm
C420
Steuerung
Stromlos offen
C674
Spannung
24V - DC
C923
Nenndurchfluss
2
mł/h
C922
Nenndurchfluss
33.3
l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
4.5
W
C576
Weight
0.074
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청