카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00128 SVKG G1/8-AG
NAME
Name
10_05_03_00128
NNCUSTOM
SVKG G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G1/8-AG
LINACUSTOM
SVKG G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.03.00128
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-AG
C111
L
26 mm
C133
LG1
8.5 mm
C136
LG2
8 mm
C140
SW1
14 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.14 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.15 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
2.5 l/min
C909
Durchfluss (max)
18.6 mł/h
C908
Durchfluss (max)
310 l/min
C575
Weight
11.2 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드