카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00056 SVN G1/4-AG N019
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svn/10_05_03_00056.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00056 SVN G1/4-AG N019},{NAME=10_05_03_00056},{INAME=10_05_03_00056},{SHA256=dn1a0zlRshnASIcNQO52JMRlZNDew0KLfqm6Nn+l+K4=},{NNCUSTOM=SVN G1/4-AG N019},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVN G1/4-AG N019},{LINACUSTOM=SVN G1/4-AG N019},{ARTNR=10.05.03.00056},{C121=20},{C120=13.5},{C132=G1/4\"-AG},{C111=6},{C109=40},{C133=11},{C140=21},{C863=2.3},{C862=38.3},{C865=3.3},{C864=55},{C909=27},{C908=450},{C575=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVN - SVN G1/4-AG N019
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00056 SVN G1/4-AG N019
NAME
Name
10_05_03_00056
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N019
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N019
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N019
ARTNR
Order number
10.05.03.00056
C121
D
20
mm
C120
D2
13.5
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
6
mm
C109
L1
40
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
21
mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3
mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3
l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3
mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55
l/min
C909
Durchfluss (max)
27
mł/h
C908
Durchfluss (max)
450
l/min
C575
Weight
18
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청