Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 110 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00017 SW 110 G1/4-AG
NAME
Name
10_05_04_00017
NNCUSTOM
SW 110 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 110 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 110 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00017
C132
G1
G1/4"-AG
C124
dn
1.1 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
17 mm
C997
Nennweite
1,10 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.62 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
10.3 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.63 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
10.5 l/min
C575
Weight
9.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型