Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Schmidt-Kupplung
Beschreibung
Sensorfit
Stückliste
SF 26A Ø6 Ø6
CNSORDERNO
Bestellnummer
TYP
Typ
D1
Bohrung
mm
D2
Bohrung
mm
D
Durchmesser
26 mm
L
Kupplungslänge
mm
NMAX
maximal zulässige Drehzahl
22000 1/min
TKN
Nenndrehmoment
Nm
TKMAX
Spitzenmoment
Nm
DKR
maximal zulässige Radialverlagerung
0.7 mm
DKW
maximal zulässige Winkelverlagerung
°
DKA
maximal zulässige Axialverlagerung
0.5 mm
J
Trägheitsmoment
kg cm2
CR
Radialsteifigkeit
N/mm
L1
Nabenlänge
10 mm
M
Schraubengröße
T10 - 3x16
Y
Schraubenlage
7 mm
TA
Schraubenanzugsmoment
1.5 Nm
DM
Mittelbohrung Funktionselement
8
CNSMASSEXACT
Masse
g
INFO
Produkt-Spezifikation
PDF Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen