카탈로그: Schmidt-Kupplung
생성됨: 27.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmidt-Kupplung
SF 26A Ø6 Ø6
Schmidt-Kupplung
Sensorfit
Powered by
CAD모델 선택
{schmidt_kupplung/7_sensorfit/sensorfit_sfa_sfb_asmtab.prj},{NB=SF 26A 6 6},{TYP=SF 26A},{D1=6},{D1CON=6,8,10},{D2=6},{D2CON=6,8,10},{D=26},{L=26.5},{NMAX=22000},{TKN=0.7},{TKMAX=1},{DKR=0.7},{DKW=1.5},{DKA=0.5},{J=0.015},{CR=17},{L1=10},{M=T10 - 3x16},{Y=7},{TA=1.5},{DM=8},{CNSMASSEXACT=14.8},{INFO=PDF Info},{INFOPATH=datenblatt_sensorfit_ansicht.pdf},{PPATH=assemblies/sensorfit_sfa_sfb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schmidt-Kupplung
Description
Sensorfit
Bill of material
SF 26A Ø6 Ø6
CNSORDERNO
Order number
SF 26A Ø6 Ø6
SF 26A Ø6 Ø6
TYP
Type
SF 26A
SF 26A
D1
Bore diameter
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
D2
Bore diameter
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
D
Diameter
26
mm
L
Coupling length
26.5
26.5
mm
NMAX
Maximum speed of the coupling
22000
1/min
TKN
Continuous torque rating of the coupling
0.7
0.7
Nm
TKMAX
Maximum torque capacity of the coupling
1
1
Nm
DKR
Maximum radial offset capacity
0.7
mm
DKW
Maximum angular misalignment capacity
1.5
1.5
°
DKA
Maximum axial misalignment capacity
0.5
mm
J
Moment of inertia
0.015
0.015
kg cm2
CR
Radial stiffness
17
17
N/mm
L1
Total hub length
10
mm
M
Screw size
T10 - 3x16
Y
Screw position
7
mm
TA
Tightening torque
1.5
Nm
DM
Mittelbohrung Funktionselement
8
CNSMASSEXACT
Weight
14.8
14.8
g
INFO
Product specification
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청