카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Minirail 1 MNN 18-80-10-10-G1-V0
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
18
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/18/mn_standard_wagen_18_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 18-80-10-10-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 18},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=80},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=12.000},{B=30.000},{B1=18.000},{B2=6.000},{J=8.500},{J1=7.000},{L=40.000},{L1=12.000},{L4=30.000},{L6=37.000},{L8=0.000},{N=21.000},{E=M3},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=3.000},{G2=2.500},{M1=4.300},{O=3.100},{HS2=4.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=80.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=950.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=2.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=18},{C0=3880},{C=2140},{M0Q=35.5},{M0L=19.4},{MQ=19.6},{ML=10.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNN 18
Bill of material
Minirail 1 MNN 18-80-10-10-G1-V0
TYP
Size
MNN 18
ANZAHL
Number of carriages
SCHIENE
Standard od special length
Standard length
Special length
Standard length
Special length
L3
Rail length
mm
값 입력 L3
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
L5
Initial hole spacing
10.000
10.000
mm
L10
Position of last fixing hole
10.000
10.000
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
G1
G3
G1
G3
VORSPANN
Introduction class
V0
V1
V0
V1
A
12.000
mm
B
30.000
mm
B1
18.000
mm
B2
6.000
mm
J
8.500
mm
J1
7.000
mm
L
40.000
mm
L1
12.000
mm
L4
Pitch
30.000
mm
L6
37.000
mm
N
21.000
mm
E
Thread
M3
F1
3.500
mm
F2
6.000
mm
G
3.000
mm
G2
2.500
mm
M1
4.300
mm
O
3.100
mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
18
C0
Static load capacity
3880
N
C
Dynamic load capacity
2140
N
M0Q
Permissible lateral static torque
35.5
Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
19.4
Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
19.6
Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
10.7
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청