카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
SR 6-100
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Recirculating units
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/recirculating_units/sr.prj},{NB=SR 6-100},{TYP=SR 6-100},{TYPX=SR_6-100},{B=15},{DW=6},{F=25.7},{J=24.5},{L=100},{L1=1 x 50},{L3=25},{N=15},{D=9.5},{E=M6},{FK=5.20},{F1=2},{G=9.8},{M=19.7},{O=2.5},{L3X=25.000},{F1X=2.000},{MX=19.700},{NDM=6},{KDM=4.917},{B1X=14.000},{L1X=99.000},{CH1=0.400},{FJ=1.100},{LX=0.500},{DX=18.850},{L4X=19.125},{L5X=61.750},{HX1=15.175},{FJX=4.143},{R1=1.500},{HX2=0.500},{HX3=0.100},{B2X=0.500},{L6X=10.000},{XL1=50.000},{DX1=6.400},{DX2=9.500},{DX3=6.000},{DX4=2.000},{HX4=7.500},{JX=25.000},{XFJ=0.700},{XJ=24.500},{R2=13.568},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
Typ SR - Recirculating unit Typ SR
Bill of material
SR 6-100
TYP
Typ
SR 6-100
SR 6-100
B
15
15
mm
DW
6
6
mm
F
25.7
25.7
mm
J
24.5
24.5
mm
L
100
100
mm
L1
1 x 50
1 x 50
mm
L3
25
25
mm
N
15
15
mm
D
9.5
9.5
mm
E
Thread
M6
M6
FK
5.20
5.20
mm
F1
2
2
mm
G
9.8
9.8
mm
M
19.7
19.7
mm
O
2.5
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청