카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
ND 2-65.40
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Micro frictionless tables
ND
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/mikrorolltische/type_nd/nd2_asmtab.prj},{NB=ND 2-65.40(Hub=0)},{IDNR=},{VERS=0},{L=65},{HUBST=0.0},{H=40},{A=12},{B=30},{B1=12},{B2=25.15},{B3=11.5},{DW=2},{D1=M3},{D1NDM=3.000},{D1KDM=2.459},{D2=3.3x90°},{D2X=3.300},{D3=3.5x90°},{D3X=3.500},{F1=0.3},{F2=0.3},{F3=0.3},{F4=0.2},{F5=0.4},{S=6.0},{S1=5.5},{S2=0.7},{S3=1.3},{S4=1.23},{S5=0.7},{S6=4.5},{S7=15},{S8=4},{S9=6},{T=5.5},{T1=5.3},{L1=10},{L2Y=15.000},{L4=17.5},{L7=22},{PPATH=nd2_asmtpl.prj},{PRA=1},{C=765},{ML=5.44},{MQ=5.16},{GEW=0.16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
ND Type 2
Bill of material
ND 2-65.40
BESTNR
Order number
ND 2-65.40
ND 2-65.40
VERS
Version
-
Ball Cages Type AK
-
Ball Cages Type AK
L
65
65
mm
HUB
40
40
mm
HUBST
Stroke
mm
값 입력 HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
H
Stroke
40
40
mm
A
12
mm
B
30
mm
B1
12
mm
B2
25.15
mm
B3
11.5
mm
DW
2
mm
D1
Thread
M3
D2
3.3x90°
mm
D3
3.5x90°
mm
F1
0.3
mm
F2
0.3
mm
F3
0.3
mm
F4
0.2
mm
F5
0.4
mm
S
6.0
mm
S1
5.5
mm
S2
0.7
mm
S3
1.3
mm
S4
1.23
mm
S5
0.7
mm
S6
4.5
mm
S7
15
mm
S8
4
mm
S9
6
mm
T
5.5
mm
T1
5.3
mm
L1
10
mm
L2
3x15
3x15
mm
L3
30
30
mm
L4
17.5
mm
L5
60
60
mm
L6
40
40
mm
L7
22
mm
C
765
765
N
ML
5.44
5.44
Nm
MQ
5.16
5.16
Nm
GEW
Weight
0.16
0.16
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청