카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NK 3-105-B
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Frictionless tables
NK
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/rolltische/type_nk/type_nk3_asmtab.prj},{NB=NK 3-105-B(Hub=0)},{VER=2.000},{VERS=0},{HUB=60},{HUBST=0},{A=28},{B=60},{B1=39},{B2=40},{B3=40},{B4=25},{B5=13.2},{B6=15.3},{B7=17},{DW=3},{D=8},{D1=4.8},{D2=M3},{D3=M4},{D5=7},{D6=4.2},{D7=M4},{F=0.5},{F1=0.6},{F3=0.5},{H=9},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=6.2},{L=105},{LX=-B},{LX1=_B},{L2=3x25},{L2X=4.000},{L2Y=25.000},{L3=2x25},{L3X=3.000},{L3Y=25.000},{L4=15},{L5=15.5},{L6=27.5},{L7=10},{L8=-},{L9=26.6},{L10=10},{L11=25},{L12=8.3},{N=13},{N1=14.5},{N2=1.2},{N4=14.5},{S=8},{S1=15},{T=10.5},{T1=7},{T2=12},{T3=0.6},{T4=2.5},{T5=1},{SK=2.5},{VERZ=1},{PPATH=type_nk3_asmtpl.prj},{C=1820},{ML=16.90},{MQ=25.48},{GEW=1.03}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
NK Type 3
Bill of material
NK 3-105-B
BESTNR
Order number
NK 3-105-B
NK 3-105-B
VERS
Version
-
Ball Cages Type AK
Cage assist integrated
-
Ball Cages Type AK
Cage assist integrated
HUB
Stroke
60
60
mm
HUBST
mm
값 입력 HUBST
mm
cm
inch
ft
확인
A
28
mm
B
60
mm
B1
39
mm
B2
40
mm
B4
25
mm
B5
13.2
mm
B6
15.3
mm
B7
17
mm
DW
3
mm
D
8
mm
D1
4.8
mm
D3
Thread
M4
D5
7
mm
D6
4.2
mm
D7
Thread
M4
F
0.5
mm
F1
0.6
mm
F3
0.5
mm
H
9
mm
H1
4.5
mm
H2
9.5
mm
H3
6.2
mm
L
105
105
mm
L2
3x25
3x25
mm
L3
2x25
2x25
mm
L4
15
mm
L5
15.5
15.5
mm
L6
27.5
mm
L7
10
mm
L8
-
-
mm
L9
26.6
mm
L10
10
mm
L11
25
mm
L12
8.3
mm
N1
14.5
mm
N2
1.2
mm
N4
14.5
mm
S
8
mm
S1
15
mm
T
10.5
mm
T3
0.6
mm
T4
2.5
mm
T5
1
mm
SK
2.5
mm
C
1820
1820
N
ML
16.90
16.90
Nm
MQ
25.48
25.48
Nm
GEW
Weight
1.03
1.03
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청