카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NK 9-310-B
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Frictionless tables
NK
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/rolltische/type_nk/type_nk9_asmtab.prj},{NB=NK 9-310-B(Hub=0)},{VERS=0},{HUB=180},{HUBST=0},{A=60},{B=145},{B1=98},{B2=90},{B3=135},{B32B=90},{B4=80},{B5=29.2},{B6=34.2},{B7=45.8},{DW=9},{D=15},{D1=9},{D2=M4},{D3=M8},{D5=13},{D6=8.2},{D7=M8},{F=2x45°},{F1=0.8x45°},{F3=1},{H=16},{H1=7},{H2=17},{H3=14.7},{L=310},{LX=-B},{LX1=_B},{L2=2x100},{L2X=3.000},{L2Y=100.000},{L3=1x100},{L3X=2.000},{L3Y=100.000},{L4=55},{L5=52},{L6=105},{L7=55},{L8=-},{L9=67.4},{L10=28},{L11=58.5},{L12=19.7},{N=12},{N2B=32},{N1=32},{N2=3},{N4=32},{S=22},{S1=29},{T=21},{T1=10},{T2=15},{T3=1},{T4=4},{T5=1},{SK=6},{VERZ=1},{PPATH=type_nk9_asmtpl.prj},{C=18200},{ML=473.20},{MQ=655.20},{GEW=17.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
NK Type 9
Bill of material
NK 9-310-B
BESTNR
Order number
NK 9-310-B
NK 9-310-B
VERS
Version
-
Roller Cages Type EE
Ball Cages Type AK
-
Roller Cages Type EE
Ball Cages Type AK
HUB
Stroke
180
180
mm
HUBST
mm
값 입력 HUBST
mm
cm
inch
ft
확인
A
60
mm
B
145
mm
B1
98
mm
B2
90
mm
B4
80
mm
B5
29.2
mm
B6
34.2
mm
B7
45.8
mm
DW
9
mm
D
15
mm
D1
9
mm
D3
Thread
M8
D5
13
mm
D6
8.2
mm
D7
Thread
M8
F
2x45°
mm
F1
0.8x45°
mm
F3
1
mm
H
16
mm
H1
7
mm
H2
17
mm
H3
14.7
mm
L
310
310
mm
L2
2x100
2x100
mm
L3
1x100
1x100
mm
L4
55
mm
L5
52
52
mm
L6
105
mm
L7
55
mm
L8
-
-
mm
L9
67.4
mm
L10
28
mm
L11
58.5
mm
L12
19.7
mm
N1
32
mm
N2
3
mm
N4
32
mm
S
22
mm
S1
29
mm
T
21
mm
T3
1
mm
T4
4
mm
T5
1
mm
SK
6
mm
C
18200
18200
N
ML
473.20
473.20
Nm
MQ
655.20
655.20
Nm
GEW
Weight
17.3
17.3
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청