카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NKL 1-45
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Frictionless tables
NKL
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/rolltische/type_nkl/nkl1_asmtbl.prj},{NB=NKL 1-45(Hub=0)},{VERS=},{L=45},{HUBST=0.0},{A=13},{B=30},{B0=18.4},{B1=8.6},{B2=22},{B3=10},{B4=6.5},{C=22},{C1=7.9},{C2=9},{D1=2.25},{D2=4.5},{D3=2.4},{D4=M2},{D4NDM=2.000},{D4KDM=1.567},{D5=2.4},{D6=4},{SW=1.5},{DW=1.5},{E=5},{E1=8.6},{E2=3.9},{F1=0.2},{F2=0.2},{H=4.1},{H1=6.5},{H2=7},{H3=8.5},{H4=8.5},{H5=6.5},{H6=4.1},{L2Y=18.000},{L3X=0.000},{L3Y=10.000},{L4=7.5},{L6=12.5},{L7=3.5},{L8X=2.000},{L8Y=10.000},{N1=6.9},{N2=2.9},{N3=0.63},{T1=4.1},{T2=0.5},{T3=1},{T4=1.5},{T5=1},{T6=2.5},{PPATH=nkl_1_asmtpl.prj},{CX=450},{ML=2.40},{MQ=3.04},{GEW=0.060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
NKL Type 1
Bill of material
NKL 1-45
BESTNR
Order number
NKL 1-45
NKL 1-45
VERS
Version
-
Ball Cages Type AK
-
Ball Cages Type AK
L
45
45
mm
HUB
Stroke
25
25
mm
HUBST
Stroke
mm
값 입력 HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
A
13
mm
B
30
mm
B0
18.4
mm
B1
8.6
mm
B2
22
mm
B3
10
mm
B4
6.5
mm
C
22
mm
C1
7.9
mm
C2
9
mm
D1
2.25
mm
D2
4.5
mm
D3
2.4
mm
D4
Thread
M2
D5
2.4
mm
D6
4
mm
SW
1.5
mm
DW
1.5
mm
E
5
mm
E1
8.6
mm
E2
3.9
mm
F1
0.2
mm
F2
0.2
mm
H
4.1
mm
H1
6.5
mm
H2
7
mm
H3
8.5
mm
H4
8.5
mm
H5
6.5
mm
H6
4.1
mm
L1
33
33
mm
L2
1x38
1x38
mm
L3
2x10
2x10
mm
L4
7.5
mm
L5
6.0
6.0
mm
L6
12.5
mm
L7
3.5
mm
L8
3x10
3x10
mm
L9
-
-
mm
N1
6.9
mm
N2
2.9
mm
N3
0.63
mm
T1
4.1
mm
T2
0.5
mm
T3
1
mm
T4
1.5
mm
T5
1
mm
T6
2.5
mm
CX
450
450
N
ML
2.40
2.40
Nm
MQ
3.04
3.04
Nm
GEW
Weight
0.060
0.060
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청